Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Fond
Fixation mécanique
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
-
Taille du filetage :
PG16
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache de verrouillage
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Dimensions
-
Hauteur :
55.5 mm [ 2.17 in ]
-
Longueur :
73 mm [ 2.88 in ]
-
Largeur :
43 mm [ 1.69 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques du type de produit
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme