Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Sac
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN EN 60664-1, DIN EN 61984
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ):
3
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.5
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions