Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Position du point de connexion :
Bas et haut
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de protection des contacts :
Boîtier d’entrée fermé
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.7 mm [ .027 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
-
Type de conditionnement :
Bobine
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm):
30.28
-
Hauteur du connecteur :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur de la pile :
9 mm [ .354 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme