Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
250
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
500
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.13 – .2 µm [ 5.12 – 7.87 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.15 mm [ .006 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.4 mm [ .016 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
16.15 mm [ .635 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
5 mm [ .196 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5 mm [ .196 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.6 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
750
-
Type de conditionnement :
Bobine