Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
15 mm [ .591 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.6 mm [ .378 in ]
-
Largeur du connecteur :
16.2 mm [ .638 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
500