Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
État solide
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
180 – 280
-
Tension d'entrée (VDC):
180 – 280
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Tension logique (VDC):
5
-
Intensité de sortie (min) (A):
0
-
Tension nominale de sortie (relais CC) (VDC):
30
-
Tension de sortie (max) (V):
30
-
Courant de sortie nominal (A):
.05
Caractéristiques du corps
-
Poids :
22.1 g [ .87 oz ]
-
Couleur principale :
Jaune
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longueur :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Largeur :
10.3 mm [ .405 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
-
Commutation de sortie :
Zéro