Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
État solide
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
(2) x 1 Form A (SPST-NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
4 – 15
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Tension nominale de sortie (relais CA) (Vrms):
24 – 280
Caractéristiques du corps
-
Poids :
90 g [ 3.17 oz ]
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
Dimensions
-
Hauteur :
57 mm [ 2.24 in ]
-
Longueur :
44.5 mm [ 1.75 in ]
-
Largeur :
30.2 mm [ 1.18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
-
Commutation de sortie :
Zéro