Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Axe central de la fente pour carte :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Nombre de positions d'alimentation :
4
-
Nombre de colonnes :
4
-
Nombre de positions :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Superposable :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Longueur de la lame - Cavité 4 :
12.25 mm [ .482 in ]
-
Longueur de la lame - Cavité 3 :
10.75 mm [ .423 in ]
-
Longueur de la lame - Cavité 2 :
10.75 mm [ .423 in ]
-
Longueur de la lame - Cavité 1 :
12.25 mm [ .482 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Longueur du contact (mm):
12.25
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
1.27
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (mm):
3.5
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) (mm):
3.6
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI (mm):
.61
-
Hauteur du connecteur (mm):
18.4
-
Longueur (mm):
28.73
-
Largeur (mm):
17.8
-
Hauteur de la pile :
14.7 mm [ 0.58 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.4
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube