Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
.6
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
5000
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
16
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
16
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
30
-
Contact limitant le courant continu (A):
16
-
Résistance de la bobine (Ω):
240
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux
-
Poids :
14 g [ .494 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Longueur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
10 mm [ .394 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
10 mm [ .394 in ]
-
Hauteur :
15.7 mm [ .618 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,5 – 0,6
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85