Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Bobine surmoulée
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts jumelés
-
Particularités de l'isolant :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 2 500 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
41
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à .2 V
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
2
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
140
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
2,4
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1500
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
2
-
Consommation électrique (mW):
140
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF) :
1.04 à 100 MHz, 1.4 dB à 900 MHz
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
2.8 g [ 0,0988 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi+Au
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Longueur :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largeur :
7.2 mm [ .283 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
1,3 mm [ 0,051 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique à bobine :
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Classe de distance d'isolation (mm):
0 – 2.5
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
100 – 150
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
9 – 10
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
1.5 – 3
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16