Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques du boîtier
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Alimentation
-
Type d'actionneur :
Haut
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Cosses de fil
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Taille de découpe panneau :
11.3 x 12.07 mm [ .445 x .475 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme