Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d'aluminium 5056
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de configuration
-
Design du bouton :
Moletage droit
-
Plaque tournante :
Sans
-
Jupe :
Avec
-
Disque :
Sans
Dimensions
-
Taille de l'arbre :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
12,7 mm [ 0,5 in ]
Marquage d’identification
-
Format de l'indicateur :
Ligne
-
Emplacement de l'indicateur :
Partie supérieure, latérale et jupe