Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
3
-
Longueur de la surface de connexion (in):
.1, .138
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Carré
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
100
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA LR7189
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Positions omises :
0
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
6.5
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
100
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac, Carton