Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Ivoire
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
3.5
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
50
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.7 mm [ .027 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.14
-
Nombre d'extrémités par borne (max) :
3
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.7 mm [ .027 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66 GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
250
-
Type de conditionnement :
Boîte, Sac