Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques du corps
-
Longueur :
457.2 mm [ 18 in ]
-
Couleur de l'isolant :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Câbles volants préterminés
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme