Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
Longueur :
457.2 mm [ 18 in ]
-
Couleur de l'isolant :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Câbles volants préterminés
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme