Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Chargement sélectif
-
Nombre de positions chargées :
3
-
Nombre de colonnes :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.2 µm [ 7.87 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .007 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.6 mm [ .023 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Hauteur du connecteur :
7.7 mm [ .303 in ]
-
Largeur du connecteur :
12.6 mm [ .496 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme