Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques du boîtier
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Standard
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Circuit imprimé, Support vertical