Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
2
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
208567
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.8 mm [ .464 in ]
-
Longueur :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .787 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme