Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 Form C, 4PDT, 4 C/O
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Tension d'entrée (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Résistance de la bobine (Ω):
115
-
Puissance de la bobine (W):
1.252
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches crochets à souder
-
Type de connexion :
Bornes
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Non polarisé, monostable
-
Type de commande :
CC
-
Résistance aux chocs :
75 G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
30G's, 10 – 3000Hz