Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
M5
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.684 g [ .0593 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Pré-étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (CMA):
1973 – 4934
-
Diamètre de bornage :
5 mm [ .197 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
21.39 mm [ .842 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
4.6 mm [ .181 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.6 mm [ .181 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4500
-
Type de conditionnement :
Bobine