Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure traversante
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (kcmil):
.987 – 1.973
-
Dimension du fil (CMA):
987 – 1973
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30000
-
Type de conditionnement :
Bobine