Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE, CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Longueur :
20.32 mm [ .8 in ]
-
Largeur :
27.43 mm [ 1.079 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6.35 mm [ .25 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
PA 66
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme