Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
1.8
-
Courant nominal (max) (mA):
20000
-
Résistance CC (Ω):
.0025
-
Tolérance des composants passifs (%):
25
Dimensions
-
Longueur :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Largeur :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Hauteur :
5.6 mm [ .22 in ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme