Un composant passif, également connu sous le nom d’élément passif, est un composant électronique qui peut uniquement recevoir de l’énergie, qu’il peut soit dissiper, soit absorber, soit stocker dans un champ électrique ou un champ magnétique. Les composants passifs n’ont besoin d’aucune forme d’alimentation électrique indépendante pour fonctionner. Les éléments passifs sont incapables de contrôler un courant par le biais d’un autre signal électrique. Il existe plusieurs types de composants passifs, notamment les résistances, les condensateurs, les inducteurs et les transformateurs.
À quoi servent les composants passifs ?
 Les composants passifs peuvent être utilisés individuellement ou connectés ensemble dans un circuit, en série ou en parallèle, pour contrôler des circuits ou des signaux complexes, produire un déphasage du signal ou fournir une forme de rétroaction, mais ils ne peuvent pas multiplier un signal par plus d’un car ils n’ont pas de gain de puissance. Les composants passifs sont bidirectionnels, ce qui signifie qu’ils peuvent être connectés dans les deux sens au sein d’un circuit, à moins qu’ils n’aient un marquage de polarité spécifique (comme les condensateurs électrolytiques). La polarité de la tension qui les traverse est déterminée par le flux de courant conventionnel de la borne positive à la borne négative. En réalité, les éléments passifs consomment de l’énergie dans un circuit électrique ou électronique car ils agissent comme des atténuateurs, contrairement aux éléments actifs qui eux génèrent ou fournissent de l’énergie à un circuit.
Les éléments passifs peuvent être divisés en deux types. D’un côté, les résistances, qui dissipent l’énergie qu’elles reçoivent sous forme de chaleur au lieu de la stocker et de l’autre, les composants sans perte, tels que les inducteurs, les condensateurs, les transformateurs et les gyrateurs, qui stockent l’énergie reçue sous forme de champs électriques ou magnétiques. Nous proposons une large gamme de composants passifs, y compris des résistances de puissance qui peuvent être personnalisées en fonction d’exigences de conception spécifiques.
Modèles de résistances