Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Fil à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Types de contacts multiples :
Sans
-
Maintien des contacts :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm):
16
-
Largeur du connecteur (mm):
14
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.8 – 2 mm [ .031 – .078 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice CSA :
Certifié, LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
500