Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
160
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Mat
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.3 mm [ .012 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 149.9997 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.75 mm [ .03 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.31 mm [ .012 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain
-
Matériau de l'élément de retenue :
Laiton
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.65 mm [ .301 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
4
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme