Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
100
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe plat
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Dimension du fil (mm²):
.05
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-35 – 85 °C [ -31 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme