Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.45 mm [ .057 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Facteur de forme :
QSFP+
-
Type de produit :
Connecteur
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .032 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme