Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration des ports :
2 x 1
-
Configuration du port :
Port unique
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
4, 8
Caractéristiques du type de produit
-
Type de composant :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'interface modulaire :
RJ45 sur USB simple
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Prises combo
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Inversé - verrouillage
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Type de voyant :
Non illuminé
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
1.02, 2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.04, .09, .07
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5, 1
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85, -40 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-67 – 185, -40 – 185
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme