Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions d'alimentation :
3
-
Nombre de positions chargées :
3
-
Nombre de colonnes :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
.8 – 1.8 µm [ 31.49 – 70.86 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
1,1 mm [ 0,043 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Bossage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Coudé
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Loquet de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
6.5 mm [ .256 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.6 mm [ .575 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
10.8 mm [ .425 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
CSA/C22.2 N° 182.3-M1987, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CNR, UL, VDE
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac