Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF 6/6
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.7 mm [ .028 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Bossage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Coudé
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
400
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
10 mm [ .393 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.3 mm [ .44 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
7 mm [ .27 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme