Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3.3 mm [ .129 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal