Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration carte-à-carte :
Co-planaire
-
Nombre de positions d'alimentation :
12
-
Nombre de positions de signaux :
15
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de positions chargées :
27
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
27
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP-GF (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.75
-
Axe central (pas) (in):
.108, .079
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux, Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
0,08 – 0,762 µm [ 3,15 – 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure, Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Guide passif
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
24
-
Type de conditionnement :
Plateau
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
55,24 mm [ 2,17 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11,63 mm [ .46 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
-
Largeur du connecteur :
36.5 mm [ 1,44 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
1.5, 2
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.06, .079
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme