Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Boîte, Plateau