Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
TPA (Assurance de position de borne)
-
Fonction de l'accessoire :
Assurance de position
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
14
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Nylon GF
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
2.51 mm [ .099 in ]
-
Longueur :
34.4 mm [ 1.354 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
600
-
Type de conditionnement :
Sac