Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d'éclairage :
Fil sans vis
-
Type de produit :
Connecteur
-
Type de connecteur :
Embase
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
16.8 mm [ .661 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13 mm [ .512 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Largeur du connecteur :
7.35 mm [ .289 in ]
-
Longueur de l'assemblage après connexion :
25 mm [ .984 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
3.05 µm [ 120 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.03 – 3.05 µm [ 79.92 – 120.08 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau :
PBT GF
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL 1977, CSA C22.2 No. 182.3
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC):
600
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
8.2 mm [ .323 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme