Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Vis de calage mâle
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40 & 6-32 [M3.5 x .6]
-
Type de visserie fournie :
Écrous et contre-écrous
Dimensions
-
Hauteur :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Longueur :
20.62 mm [ .812 in ]
-
Largeur :
5.6 mm [ .22 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac