Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale M12
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Support M12
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du câble :
Noir
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.34
-
Dimension du fil (AWG):
22
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
2
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple