Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.7 mm [ .028 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.5 mm [ .02 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambe de retenue
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3.3 mm [ .129 in ]
-
Largeur du connecteur (in):
.444
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme