Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système :
FullAXS Mini
-
Type de câble fibre optique :
Câble fibre optique (FOCAB)
-
Mode de fibre optique :
Mode unique
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche duplex FULLAXS MINI LC
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche duplex LC
-
Type d'assemblage de câbles :
FULLAXS MINI LC Duplex à LC Duplex
-
Type de fibre :
SM
Dimensions
-
Diamètre de la fibre du cordon (µm):
9/125
-
Diamètre extérieur du câble :
4.8 mm [ .189 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fibres :
2
-
Tampon de câble :
Tampon semi-serré
Caractéristiques du corps
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Bleu
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Bleu
-
Couleur du câble :
Noir
-
Type de manchon (droite) :
Limitation de courbure
-
Couleur du manchon (gauche) :
Bleu
-
Couleur du manchon (droit) :
Bleu
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
10
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme