Solutions optimales pour réseau sans fil d'extérieur

Nos systèmes d'étanchéité renforcés pour connecteur sont conçus pour fournir une connectivité avec des données de signal élevé. Ces produits, fabriqués selon les normes industrielles, intègrent des interconnexions en fibre optique et en cuivre pour les cordons qui sont fabriqués en usine et pour ceux qui sont installables directement sur le terrain. Les boîtiers d'assemblages de câbles multifibre, FullAXS et Full AXS Mini, sont adaptables et faciles à installer. Ils offrent ainsi une solution optimale pour les applications de réseau sans fil d'extérieur, même dans les environnements les plus difficiles. Conçu pour une large gamme d'émetteurs-récepteurs et doté d'une coque de connecteur qui permet un accouplement facile, d'une seule main, le produit possède une construction cloisonnée permettant de brancher ces cordons directement sur des transceivers optiques, ou sur d'autres types de connecteurs.

Nouveauté

Cordons optiques multifibre

Les signaux à grande vitesse sont intégralement acheminés via un câble reliant plusieurs unités sur le terrain au lieu d'un assemblage individuel pour chaque système. Cela permet de gagner de la place dans les configurations comprenant beaucoup de systèmes.

 

Gain de place

Les signaux à grande vitesse sont intégralement acheminés via un câble reliant plusieurs unités sur le terrain au lieu d'un assemblage pour chaque unité.

 

Conception efficace et fiable

  • Les cordons optiques utilisant la fibre insensible aux pertes par courbure G.657.A2 permettent une installation sécurisée et offrent des performances fiables.
  • Le dispositif de verrouillage par baïonnette peut renvoyer une information positive à l'opérateur quand le mécanisme est complètement accouplé.
  • Des configurations personnalisées sont disponibles sur demande.

 

Durables dans les environnements difficiles
Ces cordons optiques fiables, de haute qualité et robustes peuvent être utilisés dans les environnements difficiles.

 

FORM

Conception efficace - Évolutive pour répondre aux exigences de la plupart des infrastructures.

FIT

Accouplement simplifié - Permet des installations à l'aveugle, d'une main, sous n'importe quel angle.

FN

Fonctionnement durable – Offre une technologie fiable, de haute qualité et robuste pour les environnements difficiles

Sélectionner les applications :

  • Applications de réseaux sans fil en extérieur
  • Stations de base WiMAX et LTE
  • Têtes radio distantes (RRH)
  • Applications industrielles en extérieur
  • Robotique
  • Aérospatiale et défense

Aperçu du produit :

Connecteur FullAXS Mini

Conception efficace
Les connecteurs FullAXS Mini sont environ 20 % plus petits que les modèles FullAXS actuels, et peuvent être placés presque n'importe où sur le boîtier grâce à leur système d'étanchéité flexible. Avec l’espace diminuant au fond du boitier, les connecteurs FullAXS Mini facilitent la transmission de puissance ou de signaux par le biais de connexions situées quasiment n'importe où.

 

Accouplement simplifié
Les connecteurs FullAXS Mini sont l'un des seuls produits disponibles qui permettent des installations effectuées d’une seule main, sans visibilité, sous n'importe quel angle, en utilisant uniquement le pouce et l'index permettant de saisir facilement l'extrémité conique du connecteur. Avec une indication de verrouillage faisant appel à trois sens (la vue, le touché et l'ouïe), des connexions flottantes et un angle de rotation de seulement 30 degrés, les connecteurs FullAXS Mini peuvent être installés par tous les ingénieurs de terrain, quel que soit leur niveau d'expérience, et pratiquement partout.

 

Durables dans les environnements difficiles
Les connecteurs FullAXS Mini sont étanches jusqu'aux niveaux IP67 et IP65 ; utilisent un matériau résistant aux UV afin de respecter la norme F1, UL 94-V0 ; et remplissent toutes les exigences applicables en matière de protection contre la foudre. Ces connecteurs utilisent la même technologie renforcée que l'ensemble de la gamme de produits FullAXS.

Caractéristiques du produit :

Connecteurs FullAXS

  • Cloison ouverte pour un accès facile au module transceiver SFP (small form-factor pluggable)
  • Retour d'information mécanique positif à l'opérateur quand le mécanisme est complètement accouplé
  • Accouplement d'une main
  • L'ouverture de la cloison réduit le temps nécessaire au remplacement de l'émetteur-récepteur
  • verrouillage par baïonnette robuste pour un accouplement facile, rapide et sécurisé
  • Étanche à l'eau (jusqu'aux niveaux IP67 et IP65), à la poussière et résistant à la corrosion
  • Extension possible aux connexions RJ45 et d'alimentation
  • Cloison en métal moulé économique 
Grâce à leur modularité, la forme, l'installation et les fonctions des connecteurs FullAXS Mini peuvent être adaptés afin de répondre aux exigences de la plupart des infrastructures.
Stefan Borgas,
Chef de produit
Connecteurs FullAXS Mini vs. Connecteurs étanches FullAXS
Le FullAXS Mini (en haut) est 20 % plus petit que les produits FullAXS.
Connecteurs FullAXS Mini vs. Cloisons FullAXS
La cloison du FullAXS Mini (à gauche) mesure 29,8 mm de large. La cloison du FullAXS (à droite) mesure 36 mm de large.
Redéfinir la robustesse avec Pierre.
À quel point les connecteurs FullAXS Mini sont-ils robustes ?

Aperçu du produit :

Solution x-TTA

La plateforme FullAXS représente une solution x-TTA renforcée construite selon les normes de l'industrie. Elle intègre des interconnexions en fibre optique et en cuivre pour les cordons qui sont fabriqués en usine et pour ceux qui sont installables directement sur le terrain. Les boîtiers FullAXS sont adaptables et faciles à installer, ce qui en fait une solution optimale pour les applications de réseaux sans fil en extérieur, même pour les environnements les plus difficiles. Le système d'étanchéité et de cordon optique des connecteurs FullAXS comprend les produits FullAXS Mini et FullAXS standard. 

  1. Système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini (anglais)

Aujourd’hui, alors que le marché des technologies de la communication en rapide évolution exige la miniaturisation de l’infrastructure des antennes et donc des produits toujours plus petits, TE Connectivity présente le système d’étanchéité et d’assemblages de câbles des connecteurs FullAXS Mini.