Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Disposition des contacts :
1 Form X (NO - DM)
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
Aucun
Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
4.77 – 5.83
-
Courant nominal du contact (A):
500
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
1000
-
Tension nominale de bobine (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Type de coffret :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
M8 x 1,25
Fixation mécanique
-
Type d’installation du produit :
Plaque de montage, Vis
-
Couple (principal) (in-lbs):
88,5 – 106,2
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et carton