Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.16 mm [ 4 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
.23 mm [ 5.8 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme