Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Longueur de la surface de connexion :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Rond
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.2
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.4 mm [ .134 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8.8 mm [ .346 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
6.4 mm [ .252 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme