Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm, .64mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
6.3, 2.8, .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11, .248
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
84
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme