Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
8mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
8 mm [ .314 in ]
-
Type de contact :
Broche
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
130, 125, 80, 105, 100, 90, 85, 70, 140, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
248, 221, 158, 167, 230, 176, 194, 185, 284, 266, 212, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
11.5 mm [ .452 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme