Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Optique
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Aucun conducteur à bord, Aucune protection thermique, Compatible optique, Incompatible avec Zhaga
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (max) (A):
1.5
-
Tension de fonctionnement (VDC):
40
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance