Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Faible
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Non
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Nombre de positions de signaux :
38
-
Nombre de positions chargées :
38
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
38
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Position du point de connexion :
Bas et haut
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
2
-
Type de protection des contacts :
Boîtier d’entrée fermé
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Forme de contact :
Fil SMT, Rectangulaire
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.3 mm [ .011 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.00076 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.1 mm [ .003 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.24 mm [ .009 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du corps
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Acier inoxydable
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
-
Résistance du raccordement (mΩ):
16
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.8 – 1.6 mm [ .031 – .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm):
19.6
-
Hauteur du connecteur (mm):
3.12
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
1
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme