Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
M12
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche M12
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Support M12
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Noir
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Plastique
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22
-
Dimension du fil (mm²):
.326
-
Diamètre extérieur du câble :
4.9 mm [ .192 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Capteur/actionneur
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
.6
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité